Coupe circuit 1P 50A 690V L51 accessoriable 1.5 modules LS601
EAN
3250614196010
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles1 P
-
Type de pôles1 P
Modèle
-
Nombre de modules1.5
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal50 A
Protection
-
Caractéristique du fusiblegG ; aM
Dimensions
-
Profondeur produit installé93 mm
-
Hauteur produit installé107 mm
-
Largeur produit installé26.25 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN6.098 W
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…40 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LS601
Declaration
PDF126 KBDéclaration UE de conformité pour LS601
Declaration
PDF894 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LS601 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LS601 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation