Coupe-circuit 3P 50A 690V L51 4.5M LR603
EAN
3250614186035
Conditionnement
3 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
Modèle
-
Nombre de modules4.5
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal50 A
Protection
-
Caractéristique du fusiblegG ; aM
Dimensions
-
Profondeur produit installé93 mm
-
Hauteur produit installé107 mm
-
Largeur produit installé78.75 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN18.88 W
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…40 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LR603
Declaration
PDF126 KBDéclaration UE de conformité pour LR603
Declaration
PDF894 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LR603 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LR603 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation