GOULOTTE LFS 60X60 SOCLE+COUVERCLE LBP • LFS6006009010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
          • Système de goulottes en tôle d'acier
          • Système de goulottes spécifiques et sur mesure tehalit.camelea en tôle d'acier profondeur 40 et 60 mm
          • 60 x 60, 4 agrafes
          • LFS6006009010
          Image  LFS6006009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LFS6006009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LFS6006009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Goulotte LFS en acier 60x60mm en blanc palmoa

          LFS6006009010

          Image  LFS6006009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LFS6006009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LFS6006009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Goulotte LFS en acier 60x60mm en blanc palmoa LFS6006009010

          EAN
          4012740284110
          Conditionnement
          8 MTRs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier

          Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Traitement antibactérien
            Non
          Connectivité
          • Accessoires d'alignement
            Eclisses en références séparées
          Dimensions
          • Hauteur de goulotte
            60 mm
          • Longueur
            2000 mm
          • Largeur de goulotte
            60 mm
          • Espacement horizontal des perforations
            250 mm
          • Espacement vertical des perforations
            40 mm
          Capacité
          • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
            12
          • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
            12
          Porte, couvercle
          • Forme de couvercle
            en vrac
          Matières
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Matière
            acier
          • Groupe de matériau
            acier
          • Type de traitement de surface
            laqué
          • Transparent
            Non
          Câble
          • Section intérieure / utile
            2860 mm²
          Equipement
          • Nombre de cloisons fixes
            0
          • Nombre de cloisons clipsables
            0
          • Nombre de compartiments
            1
          • Nombre d'agrafes par mètre
            2
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP30
          • Résistance au choc
            IK08
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -5…90 °C

          Documents

          • Image produit

            Image LFS6006009010 | Hager Afrique

            Image produit LFS6006009010

          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour LFS6006009010 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour LFS6006009010 du

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour LFS6006009010 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour LFS6006009010 du

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            LFS600600VERZ - Goulotte LFS en acier 60x60mm galvanisé
            LFS600600VERZ
            Goulotte LFS en acier 60x60mm galvanisé
          • 2
            R2290VERZ - Agrafe de maintien LFS60 zingué
            R2290VERZ
            Agrafe de maintien LFS60 zingué
          • 3
            M6290 - M 6290 AGRAFE POUR LFS 40 60060, NORYL
            M6290
            M 6290 AGRAFE POUR LFS 40 60060, NORYL
          • 4
            R2604VERZ - Jonction LFS60xxxxx
            R2604VERZ
            Jonction LFS60xxxxx
          • 5
            L4180VERZ - Borne de terre de couvercle de goulotte LFS en tôle d'acier galvanisé
            L4180VERZ
            Borne de terre de couvercle de goulotte LFS en tôle d'acier galvanisé

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group