Goulotte flexible LFR 15x15mm en PVC blanc paloma LFR1501509010T2
EAN
4012740837613
Conditionnement
20 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte15 mm
-
Longueur20000 mm
-
Largeur de goulotte15 mm
-
Espacement horizontal des perforations125 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)1
Porte, couvercle
-
Forme de couverclecouvercle charnière
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
Câble
-
Section intérieure / utile256 mm²
Equipement
-
Nombre de cloisons fixes0
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Nombre de compartiments1
-
Nombre d'agrafes par mètre0
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Documents
Plus de documentation