![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Support prise CEE pour LFF60110 blanc LFF71Z1109016
EAN
4012740013598
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationserrage
Modèle
-
Configuration de la boîteFermée
Compatibilité
-
Format appareillages compatiblesCEE
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Largeur de goulotte110 mm
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Montagejuxtaposable
-
Type de montage de la boîteavant
-
Type d'installation Dispositif d'installation-
-
Distance de fixation pour appareil d'installation60 mm
Accessoires inclus
-
Equipé devide
Equipement
-
Nombre d'unités1
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Température
-
Température ambiante-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour LFF71Z1109016
PDF353 KB -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LFF71Z1109016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LFF71Z1109016
Declaration
PDF48 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFF71Z1109016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LFF71Z1109016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF71Z1109016
PDF434 KB
Plus de documentation