![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Joint de fond LF/LFF profondeur 30/40/60 blanc LFF60J9016
EAN
4012740013482
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Matières
-
Couleurblanc signalisation
-
Couleur RALRAL 9016 - Blanc signalisation
-
MatièreABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LFF60J9016
Declaration
PDF48 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF60J9016
PDF434 KBProfil Environnemental Produit pour LFF60J9016
PDF450 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFF60J9016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour LFF60J9016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation