Goul. Liféa 60x230 blanc • LFF6023009016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes de distribution tehalit.lifea
  • tehalit.lifea à cloison amovible
  • Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 60 mm
  • 60 x 230, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète
  • LFF6023009016

Goulotte Liféa 60X230 avec éclis. et 2 agrf./mètre blanc

LFF6023009016

  • Cheminement de câbles

Goulotte Liféa 60X230 avec éclis. et 2 agrf./mètre blanc LFF6023009016

EAN
4012740013468
Conditionnement
8 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Profilé pré-équipé d'éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    230 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    125 mm
  • Espacement vertical des perforations
    150 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    58
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    58
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    10998 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    3
  • Nombre de compartiments
    1 / 4
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C

Documents

  • Image produit

    Image LFF6023009016 | Hager Afrique

    Image produit LFF6023009016

  • Licence de produit

    Image Licence produit pour LFF6023009016 | Hager Afrique

    Licence produit pour LFF6023009016

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LFF6023009016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LFF6023009016

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    PDF
    48 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour LFF6023009016 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour LFF6023009016

    PDF
    434 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LFF6023009016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF6023009016 du

    RoHS declaration LFF6023009016 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour LFF6023009016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF6023009016 du

    REACH declaration LFF6023009016 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    LFF6023007030 - Goulotte Liféa 60X230 RAL 7030 avec éclis. et 2 agrf./mètre
    LFF6023007030
    Goulotte Liféa 60X230 RAL 7030 avec éclis. et 2 agrf./mètre

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group