Goulotte Liféa 60X190 RAL 9010 avec éclis. et 2 agrf./mètre LFF6019009010
EAN
4012740878265
Conditionnement
8 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementProfilé pré-équipé d'éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte190 mm
-
Espacement horizontal des perforations125 mm
-
Espacement vertical des perforations110 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)48
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)48
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleen vrac
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
Câble
-
Section intérieure / utile9060 mm²
Equipement
-
Nombre de cloisons fixes0
-
Nombre de cloisons clipsables3
-
Nombre de compartiments1 / 4
-
Nombre d'agrafes par mètre2
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LFF6019009010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LFF6019009010
Declaration
PDF48 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFF6019009010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour LFF6019009010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF6019009010
PDF434 KB
Plus de documentation