![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Goulotte Liféa 60X150 RAL 7030 avec éclis. et 2 agrf./mètre LFF6015007030
EAN
4012740878289
Conditionnement
8 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Accessoires d'alignementProfilé pré-équipé d'éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Largeur de goulotte150 mm
-
Espacement horizontal des perforations125 mm
-
Espacement vertical des perforations85 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)37
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleen vrac
Matières
-
Couleurgris
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
Câble
-
Section intérieure / utile7122 mm²
Equipement
-
Nombre de cloisons fixes0
-
Nombre de cloisons clipsables3
-
Nombre de compartiments1 / 4
-
Nombre d'agrafes par mètre2
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LFF6015007030
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LFF6015007030
Declaration
PDF48 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF6015007030
PDF434 KB
Plus de documentation