Angle intérieur pour goulotte LF/LFF 60x110mm gris pierre LFF6011047030
EAN
4012740022897
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Largeur de goulotte110 mm
-
Mesure a135 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec jointNon
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire83 / 97 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LFF6011047030
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LFF6011047030
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6011047030
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6011047030
PDF440 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF6011047030
PDF434 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFF6011047030 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LFF6011047030 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation