Angle intérieur pour goulotte LF/LFF/LFH 60x90mm blanc LFF6009049016
EAN
4012740013338
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Largeur de goulotte90 mm
-
Mesure a135 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec jointNon
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire83 / 97 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Température
-
Température ambiante-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LFF6009049016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LFF6009049016
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6009049016
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6009049016
Declaration
PDF41 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6009049016
PDF530 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6009049016
PDF440 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6009049016
PDF361 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF6009049016
PDF434 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFF6009049016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LFF6009049016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation