Angle intérieur variable LF60060,gris • LFF600647030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes de distribution tehalit.lifea
  • tehalit.lifea à cloison amovible
  • Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 60 mm
  • 60 x 60, 2 éclisses, 4 agrafes, angle intérieur variable
  • LFF600647030

Angle intérieur variable LF/LFF60060, gris

LFF600647030

  • Cheminement de câbles

Angle intérieur variable LF/LFF60060, gris LFF600647030

EAN
4012740899475
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    57 mm
  • Mesure a
    135 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    83 / 97 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image LFF600647030 | Hager Afrique

    Image produit LFF600647030

  • Licence de produit

    Image Licence produit pour LFF600647030 | Hager Afrique

    Licence produit pour LFF600647030

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LFF600647030 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LFF600647030

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    PDF
    52 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LFF600647030 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LFF600647030

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    PDF
    48 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LFF600647030 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF600647030 du

    REACH declaration LFF600647030 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour LFF600647030 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF600647030 du

    RoHS declaration LFF600647030 (english)

    PDF
    33 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour LFF600647030 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour LFF600647030

    PDF
    434 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    LFF6006049016 - Angle intérieur pour goulotte LF/LFF 60x57mm blanc
    LFF6006049016
    Angle intérieur pour goulotte LF/LFF 60x57mm blanc
  • 2
    LFF6006047030 - Angle intérieur pour goulotte LF/LFF 60x57mm gris pierre
    LFF6006047030
    Angle intérieur pour goulotte LF/LFF 60x57mm gris pierre

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group