![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Goulotte LIFEA LFF 40X110 avec eclisses et 2 agrafes blanc LFF4011009016
EAN
4012740013208
Conditionnement
20 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementProfilé pré-équipé d'éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte40 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte110 mm
-
Espacement horizontal des perforations125 mm
-
Espacement vertical des perforations60 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)17
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleen vrac
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
Câble
-
Section intérieure / utile3250 mm²
Equipement
-
Nombre de cloisons clipsables3
-
Nombre de compartiments1
-
Nombre d'agrafes par mètre2
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LFF4011009016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LFF4011009016
Declaration
PDF48 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFF4011009016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour LFF4011009016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF4011009016
PDF434 KB
Plus de documentation