Angle extérieur LF/LFF 40x90mm gris • LFF4009037030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes de distribution tehalit.lifea
  • tehalit.lifea à cloison amovible
  • Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 40 mm
  • 40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, angle extérieur variable
  • LFF4009037030

Angle extérieur pour goulotte LF/LFF 40x90mm gris pierre

LFF4009037030

  • Cheminement de câbles

Angle extérieur pour goulotte LF/LFF 40x90mm gris pierre LFF4009037030

EAN
4012740022569
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    40 mm
  • Largeur de goulotte
    90 mm
  • Mesure a
    68 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    83 / 97 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image LFF4009037030 | Hager Afrique

    Image produit LFF4009037030

  • Licence de produit

    Image Licence produit pour LFF4009037030 | Hager Afrique

    Licence produit pour LFF4009037030

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LFF4009037030 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LFF4009037030

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    PDF
    52 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LFF4009037030 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LFF4009037030

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    PDF
    48 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LFF4009037030 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LFF4009037030

    PDF
    440 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour LFF4009037030 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour LFF4009037030

    PEP - Distribution trunking - series LFF (english)

    PDF
    383 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour LFF4009037030 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour LFF4009037030

    PDF
    434 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LFF4009037030 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF4009037030 du

    RoHS declaration LFF4009037030 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour LFF4009037030 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF4009037030 du

    REACH declaration LFF4009037030 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    LFF4009039016 - Angle extérieur pour goulotte LF/LFF 40x90mm blanc
    LFF4009039016
    Angle extérieur pour goulotte LF/LFF 40x90mm blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group