![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Dérivation en T cache de découpe pour LF/LFF 20x33mm blanc LFF2003589016
EAN
4012740013024
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationmaintenu par le couvercle
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Dimensions
-
Hauteur de goulotte20 mm
-
Largeur de goulotte33 mm
-
Mesure a92 mm
-
Hauteur20 mm
-
Largeur33 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec joint-
Matières
-
Couleurblanc signalisation
-
Couleur RALRAL 9016 - Blanc signalisation
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LFF2003589016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LFF2003589016
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDéclaration UE de conformité pour LFF2003589016
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour LFF2003589016
PDF440 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF2003589016
PDF434 KBProfil Environnemental Produit pour LFF2003589016
PDF450 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFF2003589016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LFF2003589016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation