Goulotte Liféa 20X35, sans agrafe, Marron LFF2003508014
EAN
4012740852401
Conditionnement
40 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte20 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte35 mm
-
Espacement horizontal des perforations125 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)2
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleprémonté
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
Câble
-
Section intérieure / utile440 mm²
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LFF2003508014
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LFF2003508014
Declaration
PDF48 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF2003508014
PDF434 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFF2003508014 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LFF2003508014 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation