Dérivation en T pour goulotte LF/LFH 60x90mm blanc signalisation LF6009089016

EAN
4012740012393
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    90 mm
  • Mesure a
    190 mm
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    90 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur
    blanc signalisation
  • Couleur RAL
    RAL 9016 - Blanc signalisation
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C