Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm aM 125A 400V AC 120kA LF599M
EAN
3250614062346
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
caractéristique de déclenchement fusibletemporisé (T)
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1120 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal125 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2120 kA
Protection
-
Caractéristique du fusibleaM
-
Taille de l'élément fusible22 x 58
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN8.42 W
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LF599M du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LF599M du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation