Fusibles cylindrigue 22x58mm aM 80A • LF580M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
    • Voir toutes les catégories
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Cartouches-fusibles
  • Cartouches-fusibles
  • Type aM
  • LF580M
Image  LF580M du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LF580M du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm aM 50A 500V AC 120kA

LF580M

Image  LF580M du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LF580M du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm aM 50A 500V AC 120kA LF580M

EAN
3250614062322
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • caractéristique de déclenchement fusible
    temporisé (T)
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    80 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    500 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    80 kA
Protection
  • Caractéristique du fusible
    aM
  • Taille de l'élément fusible
    22 x 58
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    5.86 W
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image LF580M | Hager Afrique

    Image produit LF580M

  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LF580M du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF580M du

    REACH declaration LF580M (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour LF580M du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF580M du

    RoHS declaration LF580M (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LF300M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 0.5A 500V AC 120kA
    LF300M
    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 0.5A 500V AC 120kA
  • 2
    LF301M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 1A 500V AC 120kA
    LF301M
    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 1A 500V AC 120kA
  • 3
    LF302M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 2A 500V AC 120kA
    LF302M
    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 2A 500V AC 120kA
  • 4
    LF304M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 4A 500V AC 120kA
    LF304M
    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 4A 500V AC 120kA
  • 5
    LF306M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 6A 500V AC 120kA
    LF306M
    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 6A 500V AC 120kA

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group