Fusibles cylindrigue 22x58mm aM 40A • LF540M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
            • Voir toutes les catégories
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Cartouches-fusibles
          • Cartouches-fusibles
          • Type aM
          • LF540M
          Image  LF540M du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LF540M du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm aM 40A 690V AC 80kA

          LF540M

          Image  LF540M du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LF540M du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm aM 40A 690V AC 80kA LF540M

          EAN
          3250614062292
          Conditionnement
          10 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Fonctions
          • caractéristique de déclenchement fusible
            temporisé (T)
          Principales caractéristiques électriques
          • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
            80 kA
          • Tension assignée d'emploi Ue
            690 V
          • Type de tension d'alimentation
            AC
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            40 A
          • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
            80 kA
          Protection
          • Caractéristique du fusible
            aM
          • Taille de l'élément fusible
            22 x 58
          Fréquence
          • Fréquence
            50 à 60 Hz
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            3.4 W
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image LF540M | Hager Afrique

            Image produit LF540M

          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour LF540M du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour LF540M du

            REACH declaration LF540M (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour LF540M du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour LF540M du

            RoHS declaration LF540M (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            LF300M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 0.5A 500V AC 120kA
            LF300M
            Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 0.5A 500V AC 120kA
          • 2
            LF301M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 1A 500V AC 120kA
            LF301M
            Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 1A 500V AC 120kA
          • 3
            LF302M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 2A 500V AC 120kA
            LF302M
            Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 2A 500V AC 120kA
          • 4
            LF304M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 4A 500V AC 120kA
            LF304M
            Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 4A 500V AC 120kA
          • 5
            LF306M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 6A 500V AC 120kA
            LF306M
            Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 6A 500V AC 120kA

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group