Cartouche fus.14x51 gG 50A • LF450G | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Cartouches-fusibles
          • Cartouches-fusibles
          • Type gG
          • LF450G
          Image  LF450G du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LF450G du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 50A

          LF450G

          Image  LF450G du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LF450G du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 50A LF450G

          EAN
          3250614062599
          Conditionnement
          10 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Fonctions
          • caractéristique de déclenchement fusible
            rapide (F)
          Principales caractéristiques électriques
          • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
            120 kA
          • Tension assignée d'emploi Ue
            400 V
          • Type de tension d'alimentation
            AC
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            50 A
          • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
            120 kA
          Protection
          • Caractéristique du fusible
            gG
          • Taille de l'élément fusible
            14 x 51
          Fréquence
          • Fréquence
            50 à 60 Hz
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            4.8 W
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image LF450G | Hager Afrique

            Image produit LF450G

          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour LF450G du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour LF450G du

            RoHS declaration LF450G (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour LF450G du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour LF450G du

            REACH declaration LF450G (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            LF300G - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 0.5A 500V AC 120kA
            LF300G
            Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 0.5A 500V AC 120kA
          • 2
            LF301G - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 1A 500V AC 120kA
            LF301G
            Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 1A 500V AC 120kA
          • 3
            LF302G - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 2A 500V AC 120kA
            LF302G
            Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 2A 500V AC 120kA
          • 4
            LF304G - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 4A 500V AC 120kA
            LF304G
            Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 4A 500V AC 120kA
          • 5
            LF306G - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 6A 500V AC 120kA
            LF306G
            Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 6A 500V AC 120kA

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group