Cartouche fus.14x51 gG 12A • LF412G | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Cartouches-fusibles
  • Cartouches-fusibles
  • Type gG
  • LF412G

Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 12A

LF412G

  • Distribution d'énergie

Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 12A LF412G

EAN
3250614062520
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • caractéristique de déclenchement fusible
    rapide (F)
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    80 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    12 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    80 kA
Protection
  • Caractéristique du fusible
    gG
  • Taille de l'élément fusible
    14 x 51
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1.7 W
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image LF412G | Hager Afrique

    Image produit LF412G

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LF412G du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF412G du

    REACH declaration LF412G (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour LF412G du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF412G du

    RoHS declaration LF412G (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LF300G - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 0.5A 500V AC 120kA
    LF300G
    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 0.5A 500V AC 120kA
  • 2
    LF301G - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 1A 500V AC 120kA
    LF301G
    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 1A 500V AC 120kA
  • 3
    LF302G - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 2A 500V AC 120kA
    LF302G
    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 2A 500V AC 120kA
  • 4
    LF304G - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 4A 500V AC 120kA
    LF304G
    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 4A 500V AC 120kA
  • 5
    LF306G - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 6A 500V AC 120kA
    LF306G
    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 6A 500V AC 120kA

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group