Cartouche fus.14x51 aM 2A • LF402M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Cartouches-fusibles
  • Cartouches-fusibles
  • Type aM
  • LF402M

Cartouche fusible industrielle 14x51 aM 2A

LF402M

  • Distribution d'énergie

Cartouche fusible industrielle 14x51 aM 2A LF402M

EAN
3250614062124
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • caractéristique de déclenchement fusible
    temporisé (T)
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    80 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    2 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    80 kA
Protection
  • Caractéristique du fusible
    gG ; aM
  • Taille de l'élément fusible
    14 x 51
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.24 W
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image LF402M | Hager Afrique

    Image produit LF402M

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LF402M du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF402M du

    RoHS declaration LF402M (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour LF402M du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF402M du

    REACH declaration LF402M (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LF300M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 0.5A 500V AC 120kA
    LF300M
    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 0.5A 500V AC 120kA
  • 2
    LF301M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 1A 500V AC 120kA
    LF301M
    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 1A 500V AC 120kA
  • 3
    LF302M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 2A 500V AC 120kA
    LF302M
    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 2A 500V AC 120kA
  • 4
    LF304M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 4A 500V AC 120kA
    LF304M
    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 4A 500V AC 120kA
  • 5
    LF306M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 6A 500V AC 120kA
    LF306M
    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 6A 500V AC 120kA

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group