Dérivation en T LF 40x90mm blanc • LF4009089016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes de distribution tehalit.lifea
  • tehalit.lifea à cloison amovible
  • Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 40 mm
  • 40 x 90, 2 éclisses, 4 agrafes, té et croix
  • LF4009089016

Dérivation en T pour goulotte LF 40x90mm blanc signalisation

LF4009089016

  • Cheminement de câbles

Dérivation en T pour goulotte LF 40x90mm blanc signalisation LF4009089016

EAN
4012740012188
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    40 mm
  • Largeur de goulotte
    90 mm
  • Mesure a
    170 mm
  • Hauteur
    40 mm
  • Largeur
    90 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C

Documents

  • Image produit

    Image LF4009089016 | Hager Afrique

    Image produit LF4009089016

  • Licence de produit

    Image Licence produit pour LF4009089016 | Hager Afrique

    Licence produit pour LF4009089016

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LF4009089016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LF4009089016

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    PDF
    52 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LF4009089016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LF4009089016

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    PDF
    48 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LF4009089016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LF4009089016

    PDF
    530 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LF4009089016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LF4009089016

    PDF
    440 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour LF4009089016 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour LF4009089016

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)

    PDF
    400 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour LF4009089016 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour LF4009089016

    PDF
    434 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LF4009089016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF4009089016 du

    RoHS declaration LF4009089016 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour LF4009089016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LF4009089016 du

    REACH declaration LF4009089016 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    LF4009087030 - Dérivation en T pour goulotte LF 40x90mm gris pierre
    LF4009087030
    Dérivation en T pour goulotte LF 40x90mm gris pierre

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group