Dérivation en T pour goulotte LF 40x57mm gris pierre LF4006087030
EAN
4012740021555
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Dimensions
-
Hauteur de goulotte40 mm
-
Largeur de goulotte57 mm
-
Mesure a170 mm
-
Hauteur40 mm
-
Largeur57 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec joint-
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LF4006087030
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LF4006087030
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDéclaration UE de conformité pour LF4006087030
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour LF4006087030
PDF440 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LF4006087030
PDF434 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LF4006087030 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LF4006087030 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation