Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 32A 400V AC 120kA LF332G
EAN
3250614062469
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
caractéristique de déclenchement fusibletemporisé (T)
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1120 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal32 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2120 kA
Protection
-
Caractéristique du fusiblegG
-
Taille de l'élément fusible10.3 x 38
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN2.9 W
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LF332G du
REACH declaration LF332G (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour LF332G du
RoHS declaration LF332G (english)
PDF33 KB
Plus de documentation