Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 20A LF320PV
EAN
3250614061585
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
caractéristique de déclenchement fusibleultra-rapide (FF)
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-130 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue0 / 1000 V
-
Type de tension d'alimentationDC
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal20 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-230 kA
Protection
-
Caractéristique du fusiblegPV
-
Taille de l'élément fusible10.3 x 38
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN2.9 W
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LF320PV
Declaration
PDF916 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LF320PV du
RoHS declaration LF320PV (english)
PDF103 KB
Plus de documentation