Angle intérieur pour goulotte LF/LFH 30x45mm blanc signalisation LF3004549016
EAN
4012740011907
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsLF, LFF
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte30 mm
-
Largeur de goulotte45 mm
-
Mesure a60 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec joint-
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LF3004549016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LF3004549016
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDéclaration UE de conformité pour LF3004549016
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour LF3004549016
Declaration
PDF41 KBDéclaration UE de conformité pour LF3004549016
PDF440 KBDéclaration UE de conformité pour LF3004549016
PDF361 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LF3004549016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour LF3004549016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation