Embout cache de découpe pour goulotte LF/LFH 20x20mm blanc signalisation LF2002069016
EAN
4012740011709
Conditionnement
5 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationpar serrage et Vissable
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsLF
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte20 mm
-
Largeur de goulotte19 mm
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LF2002069016
Declaration
PDF41 KBDéclaration UE de conformité pour LF2002069016
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDéclaration UE de conformité pour LF2002069016
PDF361 KBDéclaration UE de conformité pour LF2002069016
PDF440 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LF2002069016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LF2002069016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation