Cartouche-fusible domestique 16A - 10,3x25,8mm LF139
EAN
3250614061394
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
caractéristique de déclenchement fusiblerapide (F)
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-14 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue250 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal16 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-24 kA
Protection
-
Caractéristique du fusiblegF
-
Taille de l'élément fusible10.3x25.8
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Standards
-
HomologationsNF
-
Directive européenne WEEEconcerné