Embout, FWK 30/99260, galvanisé L6873VERZ
EAN
4012740150484
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur intérieure102 mm
-
Hauteur de goulotte142 mm
-
Largeur intérieur259 mm
-
Largeur de goulotte300 mm
-
Mesure a20 mm
Matières
-
Groupe de matériauacier, gypse
Câble
-
Section intérieure / utile26418 mm²
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
certificationnormfireprotductsystemDIN 4102-11
-
classificationnormfireprotductsystemDIN 4102-11
-
Classe de résistance au feuI 90
Documents
-
Image produit
-
Technique - Certificat de produit
Certificat pour L6873VERZ
PDF1 MBCertificat pour L6873VERZ
PDF885 KBCertificat pour L6873VERZ
PDF633 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour L6873VERZ
Declaration of conformity for FWK
PDF679 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L6873VERZ du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour L6873VERZ du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour L6873VERZ
PDF526 KB
Plus de documentation