Angle intérieur, FWK 30/50060, galvanisé L6811VERZ

EAN
4012740183871
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    vissé
Dimensions
  • Hauteur intérieure
    50 mm
  • Hauteur de goulotte
    88 mm
  • Longueur
    240 mm
  • Largeur intérieur
    59 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
  • Mesure a
    240 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Groupe de matériau
    acier, gypse
  • Type de traitement de surface
    zingué
Caractéristiques mécaniques
  • Angle fixe
    90 °
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Avec poinçonnage de base
Câble
  • Section intérieure / utile
    2950 mm²
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Fond et couvercle
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • certificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-11
  • classificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-11
  • Classe de résistance au feu
    I 90