Rivet expansibable diam 6 mm • L5067 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement des armoires tehalit beha-set
  • Outils et accessoires
  • Outils et accessoires
  • Rivets expansibles
  • L5067

Rivet pour trou de perçage 6mm halogenfree résistance de serrage 3-8mm gris

L5067

  • Cheminement de câbles

Rivet pour trou de perçage 6mm halogenfree résistance de serrage 3-8mm gris L5067

EAN
4012740138666
Conditionnement
100 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    Ba6, DNG, LKG,HNG,VK-flex
Dimensions
  • Diamètre de perçage
    6 mm
Matières
  • Couleur
    incolore
  • Groupe de matériau
    plastique
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image L5067 | Hager Afrique

    Image produit L5067

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour L5067 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L5067 du

    REACH declaration L5067 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour L5067 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L5067 du

    RoHS declaration L5067 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    L5085 - Rivet pour trou de perçage 4mm sans halogene résistance de serrage 2-5mm gris
    L5085
    Rivet pour trou de perçage 4mm sans halogene résistance de serrage 2-5mm gris
  • 2
    L5123 - Rivet pour trou de perçage 4mm sans halogene résistance de serrage 4-7mm gris
    L5123
    Rivet pour trou de perçage 4mm sans halogene résistance de serrage 4-7mm gris

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group