Jeu d'éclisses pour GBD 50131 • L44639010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes d'installation tehalit.queraz
          • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
          • Goulottes appareillables tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
          • 50 x 130, 2 compartiments
          • L44639010
          Image  L44639010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  L44639010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Jonction pour GBD 50x131mm en polystyrène

          L44639010

          Image  L44639010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  L44639010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Jonction pour GBD 50x131mm en polystyrène L44639010

          EAN
          4012740859042
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Compatibilité
          • Compatibilité produits
            GBD
          Dimensions
          • Hauteur de goulotte
            50 mm
          • Largeur de goulotte
            131 mm
          Matières
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Groupe de matériau
            plastique
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Utilisation
          • Type de jonction
            Eclisse
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          Forme
          • Forme
            Asymétrique

          Documents

          • Image produit

            Image L44639010 | Hager Afrique

            Image produit L44639010

          • Guide d'installation

            Image Notice d'installation pour L44639010 | Hager Afrique

            Notice d'installation pour L44639010

            PDF
            258 KB
          • BIM Archicad

            Image Dossier ZIP ArchiCad gamme GBD - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP ArchiCad gamme GBD - HAGER (2015)

            ZIP
            2 MB
          • BIM Objets Revit

            Image Dossier ZIP Revit gamme GBD - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP Revit gamme GBD - HAGER (2015)

            ZIP
            43 MB
          • Licence de produit

            Image Licence produit pour L44639010 | Hager Afrique

            Licence produit pour L44639010

            Product_Licence_NF004_1077_GBD

            PDF
            1 MB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour L44639010 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour L44639010

            EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

            PDF
            47 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour L44639010 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour L44639010

            PEP_Hager_GBD50131_FR_21022012

            PDF
            55 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour L44639010 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour L44639010 du

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour L44639010 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour L44639010 du

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            GBD5013109016 - Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 blanc
            GBD5013109016
            Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 blanc
          • 2
            GBD5013149016 - Angle intérieur pour GBD 56x134mm en ABS en blanc
            GBD5013149016
            Angle intérieur pour GBD 56x134mm en ABS en blanc
          • 3
            GBD501314E9016 - Angle intérieur accessoire pour GBD 56x134mm en ABS en blanc
            GBD501314E9016
            Angle intérieur accessoire pour GBD 56x134mm en ABS en blanc
          • 4
            GBD5013139016 - Angle extérieur pour GBD 56x134mm en ABS en blanc
            GBD5013139016
            Angle extérieur pour GBD 56x134mm en ABS en blanc
          • 5
            GBD5013159016 - Angle plat pour GBD 50x130mm en ABS en blanc
            GBD5013159016
            Angle plat pour GBD 50x130mm en ABS en blanc

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group