Angle plat pour GBD(A) 65x200mm en ABS aluminium L4348ALU
EAN
4012740204477
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte65 mm
-
Largeur de goulotte200 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec jointNon
Matières
-
Groupe de matériauplastique
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour L4348ALU
MSI0 -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme GBA - HAGER (2015)
ZIP2 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme GBA - HAGER (2015)
ZIP18 MB -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour L4348ALU
PDF996 KBLicence produit pour L4348ALU
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour L4348ALU
Declaration
PDF47 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour L4348ALU
PDF55 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L4348ALU du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour L4348ALU du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation