![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Embout pour GBD 50x160mm en ABS en blanc pur L43439010
EAN
4012740884211
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsGBD
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte50 mm
-
Largeur de goulotte160 mm
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour L43439010
MSI0 -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme GBA - HAGER (2015)
ZIP18 MBDossier ZIP Revit gamme GBD - HAGER (2015)
ZIP43 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme GBA - HAGER (2015)
ZIP2 MBDossier ZIP ArchiCad gamme GBD - HAGER (2015)
ZIP2 MB -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour L43439010
PDF996 KBLicence produit pour L43439010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour L43439010
Declaration
PDF47 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour L43439010
PDF55 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L43439010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour L43439010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation