![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Dérivation pour moulures EK et ATA 12x20, 6/12x30mm blanc pure L27809010
EAN
4012740865814
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur de goulotte40 mm
-
Largeur de goulotte40 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec jointNon
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Résistance au chocIK07
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
Plus de documentation