Angle intérieur+ plat EK40040 RAL 9010 • L27719010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Moulures et plinthes tehalit.ateha
  • Moulures tehalit.ateha
  • Système de moulure d'angle tehalit.ateha
  • Angle plat et intérieur
  • L27719010

Angle intérieur pour moulure tehalit.EK 40x40mm blanc pure

L27719010

Image  L27719010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Angle intérieur pour moulure tehalit.EK 40x40mm blanc pure L27719010

EAN
4012740830157
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    40 mm
  • Largeur de goulotte
    40 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Résistance au choc
    IK07
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C

Documents

  • Image produit

    Image L27719010 | Hager Afrique

    Image produit L27719010

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour L27719010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour L27719010

    EU-Declaration EK T070A DE_EN 15082019

    PDF
    51 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour L27719010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L27719010 du

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour L27719010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L27719010 du

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    EK4004059016 - Angle intérieur pour moulure tehalit.EK 40x40mm blanc
    EK4004059016
    Angle intérieur pour moulure tehalit.EK 40x40mm blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group