Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogene 20mm L=500mm gris clair L2222
EAN
4012740104401
Conditionnement
40 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
FlexibleOui
Modèle
-
Configuration des parois du profiléEstampé
Intensité du courant
-
Résistant au cheminementOui
Dimensions
-
Longueur500 mm
-
Largeur des découpes latérales8 mm
-
Largeur de languette4.5 mm
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleaucun
Matières
-
Couleurgris clair
-
Matièrepolyamide (PA)
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Mode de fixationAutocollant et base perforée
Câble
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)18
-
Section intérieure / utile154 mm²
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)13
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)20
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Classement UL 94V0
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Température
-
Température ambiante-25…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L2222 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour L2222 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation