Boîtier de réserve de cartouche-fusible L14700
EAN
3250610100615
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules1
Dimensions
-
Profondeur produit installé44 mm
-
Hauteur produit installé50 mm
-
Largeur produit installé55 mm
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageautre
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L14700 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour L14700 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation