Coupe-circuit 1P+N 16A 250V domestique 1M L12501
EAN
3250610100523
Conditionnement
12 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationrail DIN symétrique
Modèle
-
Nombre de modules1
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal16 A
-
Courant nominal de la cartouche fusible6 / 10 / 16 A
Protection
-
Caractéristique du fusibleB
-
Taille de l'élément fusible10.3x25.8
Dimensions
-
Profondeur produit installé75 mm
-
Hauteur produit installé77 mm
-
Largeur produit installé17.5 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1.5 W
Porte, couvercle
-
CadenassableNon
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Conformité REACHNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…40 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour L12501
Declaration
PDF312 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L12501 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation