Etiquettes de repérage circuits domestique L05100
EAN
3250610100905
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé0.2 cm
-
Hauteur produit installé15.3 cm
-
Largeur produit installé12 cm
Matières
-
TransparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Sans halogèneOui