Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert KZ013
EAN
3250613960131
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé14.5 mm
-
Hauteur produit installé24 mm
-
Largeur produit installé70 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KZ013
PDF235 KBDéclaration UE de conformité pour KZ013
PDF190 KBDéclaration UE de conformité pour KZ013
PDF235 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KZ013 du
RoHS declaration KZ013 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KZ013 du
REACH declaration KZ013 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation