Butée d'arrêt 35 mm² KWB01
EAN
3250613931322
Conditionnement
100 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matières
-
Couleurnoir
Connexion
-
Type de connexioncage à vis
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KWB01 du
REACH declaration KWB01 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour KWB01 du
RoHS declaration KWB01 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation