Bornier arrivée phase cage 7X16mm² • KN07P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Connexion
  • Borniers SanVis
  • Borniers de raccordement SanVis et à cages
  • Bornes d’arrivée à cages
  • KN07P

Bornier arrivée phase a cage 7x2,5mm²-16mm²,90A

KN07P

  • Distribution d'énergie

Bornier arrivée phase a cage 7x2,5mm²-16mm²,90A KN07P

EAN
3250613849108
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    90 A
Connexion
  • Type de connexion
    vis
Equipement
  • Nombre de sorties
    6
  • Nombre d'entrées
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image KN07P | Hager Afrique

    Image produit KN07P

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour KN07P | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour KN07P

    Montageanleitung N- und Phasenklemme Gamma

    PDF
    244 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour KN07P | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KN07P

    Declaration

    PDF
    332 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KN07P | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KN07P

    Declaration

    PDF
    217 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour KN07P du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KN07P du

    REACH declaration KN07P (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour KN07P du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KN07P du

    RoHS declaration KN07P (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    KN04P - Bornier arrivee phase a cage 4x2,5mm²-16mm²,90A
    KN04P
    Bornier arrivee phase a cage 4x2, 5mm²-16mm², 90A
  • 2
    KN04N - Bornier arrivee neutre a cage 4x2,5mm²-16mm²,90A
    KN04N
    Bornier arrivee neutre a cage 4x2, 5mm²-16mm², 90A
  • 3
    KN07N - Bornier arrivée neutre a cage 7x2,5mm²-16mm²,90A
    KN07N
    Bornier arrivée neutre a cage 7x2, 5mm²-16mm², 90A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group