Support unisersel pour borniers SanVis KN00A
EAN
3250613849504
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension assignée d'isolement400 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal0 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé42 mm
-
Hauteur produit installé35 mm
-
Largeur produit installé105 mm
Matières
-
Couleurnoir
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour KN00A
PDF416 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KN00A
Declaration
PDF100 KBDéclaration UE de conformité pour KN00A
Declaration
PDF200 KBDéclaration UE de conformité pour KN00A
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KN00A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KN00A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation