socle pour barrette KM22A
EAN
3250613831349
Conditionnement
2 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles1 P
-
Mode de fixationpar serrage et Vissable
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal60 A
Dimensions
-
Largeur produit installé5 mm
Matières
-
CouleurRAL 9010
Equipement
-
Nombre de sorties42
-
Nombre d'entrées2
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour KM22A
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
PDF395 KBNotice d'instruction pour KM22A
URL -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KM22A
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour KM22A
PDF235 KBDéclaration UE de conformité pour KM22A
PDF235 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KM22A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KM22A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation