Répartiteur à barrettes étagé 80A, 4 pole 1x 2,5-16 ²/8x 1,5-10² par pole KJ01B
EAN
3250613800215
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles4 P
Modèle
-
Nombre de modules5
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal80 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé44 mm
-
Hauteur produit installé86 mm
-
Largeur produit installé88 mm
Matières
-
Poids du laiton contenu dans le produit160 g
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KJ01B
Declaration
PDF193 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KJ01B du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KJ01B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation