Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm² 57M KDN363B
EAN
3250613740962
Conditionnement
20 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
Compatibilité
-
Destiné aux références compatibleModular devices
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
Tension
-
Tension maxi d'utilisation400 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Longueur1000 mm
-
Pas17.8 mm
Installation, montage
-
Adapté à un produit équipé d'un auxiliaireNon
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
-
Adapté aux appareils avec connecteur neutreNon
-
Type de connecteurbarre à fourche
-
Type de connexioncage à vis / cage sans vis
Equipement
-
Nombre de points de connexion57 C
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
IsoléOui
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KDN363B
Declaration
PDF342 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KDN363B du
RoHS declaration KDN363B (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KDN363B du
REACH declaration KDN363B (english)
PDF32 KB -
Document PEP
Profil Environnemental Produit pour KDN363B
PDF361 KB
Plus de documentation