![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Barre de pontage pour 3 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm² KD303M
EAN
3250613740436
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
Compatibilité
-
Destiné aux références compatibleMotor starter
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
Tension
-
Tension maxi d'utilisation400 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Longueur132 mm
-
Pas17.8 mm
Matières
-
Couleurgris
Installation, montage
-
Adapté à un produit équipé d'un auxiliaireOui
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
-
Adapté aux appareils avec connecteur neutreNon
-
Type de connecteurbarre à fourche
-
Type de connexioncage à vis
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Conformité REACHNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…55 °C
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
-
IsoléOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KD303M
Declaration
PDF342 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KD303M du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KD303M du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation